ZHCAAJ8A June   2019  – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 2N7001T 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
  4. 3串行外设接口 (SPI)
    1. 3.1 应用 – SPI
  5. 4通用异步接收发送 (UART)
    1. 4.1 应用 – UART
  6. 5联合测试行动组 (JTAG)
    1. 5.1 应用 – JTAG
  7. 6其他资源
  8. 7修订历史记录

应用 – UART

UART 接口的一个常见用例是用作器件之间的通信链路。

一个示例是无线扬声器 电路之间的通信。2N7001T 为处理器和 MCU 之间的电压电平转换提供了一种简单的解决方案。图 4-2 所示为如何使用 UART 接口实现处理器和 Wi-Fi 模块之间的通信。

GUID-6D3959E1-9052-420B-8F9F-C82133CE070F-low.gif图 4-2 无线扬声器中的 UART 接口