ZHCAAJ8A June 2019 – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104
当信号从一个器件的输出端发送到接口器件的输入端时,两个器件之间便会发生通信;然而,核心器件和外设可能在不同的电压电平下工作,这便是需要在它们之间使用电平转换器来促进通信的原因。如果所需的信号没有转入核心器件的工作电压,则会影响通信的可靠性。2N7001T 为公共控制 I/O 信号(如使能或重启)电压转换提供了一种良好的解决方案。图 2-1 所示为时钟缓冲、电源正常状态、错误标志、复位、存储器错误、处理器过热、LED 和显示器驱动信号,它们是经常需要进行电平转换的其他常见信号类型。