ZHCAAJ8A June 2019 – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104
SPI 能够支持高数据速率和全双工数据通信,同时还具有简单的硬件接口,并针对传输的位灵活使用各种协议。由于这些优势,许多应用用例中都采用了 SPI。可视门铃 便是 SPI 协议的一个使用示例。SPI 是传感器、控制器件、相机镜头、存储器、LCD 和 SD 卡的优选通信方式。
另一个值得注意的用例涉及双向音频通信模块中的控制器件。SPI 通信协议常用于 ADC、DAC、编解码器和 DSP 处理器。在这些器件中使用 SPI 而不是 I2C 还有另一个重要优势:SPI 支持更快的数据速率。因此可实现更高的采样率,从而产生更好的音质。