ZHCAAH2B June   2021  – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 摘要表
  5. 开关直流/直流转换器基础知识
  6. 控制 - 模式架构
  7. 设计、布局和制造支持
  8. 散热注意事项
  9. 低噪声和 EMI 控制
  10. 器件特定技术论述
  11. 计算、仿真和测量技术
  12. 10直流/直流转换器应用
  13. 11修订历史记录

控制 - 模式架构

此部分将深入介绍不同的控制模式架构,以及如何选择正确的架构。

选择合适的可变频率降压稳压器控制策略:SLUP319

本文的重点转移到变频控制上,讨论了恒定导通时间控制及其增强功能,以及各种版本的 D-CAP 架构。文中还讨论了每种技术的亮点和挑战。

选择合适的固定频率降压稳压器控制策略:SLUP317

本文论述了降压转换器的工作原理和基本设计考量,然后,探讨了两种固定频率控制策略之间的权衡,以及一些扩展性的增强功能。通过输入电压前馈对基本电压模式控制进行了调整,并通过仿真电流模式控制对电流模式控制进行了增强。文中还讨论了每种技术的亮点和挑战,并提供了精选的设计示例。

内部补偿高级电流模式 (ACM) 概述:SLYY118

新的低噪声直流/直流控制模式惠及需要快速瞬态响应的企业机架式服务器和硬件加速器应用,以及要求固定频率调制和同步的有源天线系统 (AAS)。

高效、低纹波 DCS-Control™ 提供无缝的 PWM/节能转换:SLYT531

本文论述了 DCS-Control™ 拓扑的工作原理,其在省电模式下具有低输出电压纹波,可实现出色的瞬态响应以及无缝的模式转换。

了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化:SLYT646

本文解释了 DCS-Control™ 拓扑开关频率变化的原理,其表明尽管开关频率不恒定,但这种变化是可以理解并能控制的,并且通常足以用于汽车和其他对频率敏感的应用。

控制模式快速参考指南:SLYT710

TI 积极参与尖端控制电路的研发,以帮助工程师解决特定的设计挑战。没有一种控制模式能够适合所有应用,所以本文介绍了非隔离式降压控制器和转换器的各种控制模式的优势以及详细了解每种模式的方法。TI 产品组合包含非隔离式 TPS 和 LM 系列直流/直流开关转换器和控制器的 12 类控制架构。