ZHCAAH2B June   2021  – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 摘要表
  5. 开关直流/直流转换器基础知识
  6. 控制 - 模式架构
  7. 设计、布局和制造支持
  8. 散热注意事项
  9. 低噪声和 EMI 控制
  10. 器件特定技术论述
  11. 计算、仿真和测量技术
  12. 10直流/直流转换器应用
  13. 11修订历史记录

计算、仿真和测量技术

本节概述了对一款低功耗直流/直流转换器在一种应用中的性能进行精确计算、仿真和测量的各种技术。

计算效率:SLVA390

本应用报告提供了计算数据表未提供的一些工作点的降压转换器效率和功耗的分步过程。

MOSFET 功率损耗及其对电源效率的影响:SLYT664

本文回顾了电源的一些基本原理,然后阐述了作为任何开关稳压器功率级的 MOSFET 对效率的影响。

降压开关稳压器的输出纹波电压:SLVA630

本应用报告得出了降压转换器的输出电压波形和峰峰值纹波电压的分析模型,并通过 SPICE TINA-TI 仿真对该模型进行了验证。

精确测量超低 IQ 器件的效率:SLYT558

本文回顾了测量效率的基础知识,论述了测量超低 IQ 器件在轻负载下的效率时的常见错误,并演示了如何避免这些错误,从而实现精确的效率测量。

精确测量 PFM 模式效率:SLVA236

本手册提供了帮助用户获得 PFM 模式效率精确测量结果的指南。

如何测量电源的环路传递功能:SNVA364

本应用报告介绍了仅使用一个音频发生器(或简单的信号发生器)和一个示波器,如何测量波特图的关键点。该方法以易于跟着做的分步方式进行解释,以便电源设计人员能够在短时间内开始执行这些测量。

简化稳定性检查:SLVA381

本应用报告通过介绍交流环路响应中相位裕度与负载阶跃分析中振铃之间的关系,提供了一种验证电路相对稳定性的方法。

如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路:SLVA465

本应用报告回顾了测量控制环路的基本知识,并介绍了 DCS-Control™ 器件系列的变化。

根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益:SLUAAI0

本应用手册说明了如何仅通过测量输出阻抗来实现稳定性分析。此方法与常用的电压注入方法进行了比较,并描述了让电源工程师能快速开始执行这些测量的每个步骤。

如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗:SLUAAI3

本应用手册说明了如何使用 2 端口分流测量法测量直流/直流转换器的配电网络 (PDN) 阻抗,此方法适合在非常高的频率下测量低至毫欧姆的阻抗。使用大多数实验室里的常见仪器可以在很短的时间内重现此方法。

用于测试 POL 稳压器的 HS 负载/线路瞬态测试夹具和应用报告:SNOA895

本应用手册论述了有关实验室瞬态分析的良好实践和基本原理,并介绍了一些经过改良的瞬态试验装置的结构。

测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图:SLUAAF4

稳定性测试是直流/直流转换器评估的重要组成部分。如果运用得当,波特图结果可以是一种非常快速且有用的方法,可帮助衡量转换器的稳定性。在缺乏理论分析的情况下,可以使用网络分析器测量波特图并确认设计的稳定性。