ZHCAAD7A May   2020  – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 汇总表
  4. 开关稳压器基础知识
  5. 设计支持
  6. PCB 布局和散热注意事项
  7. EMI 注意事项
  8. 器件特定技术讨论
  9. 测量技术
  10. 降压/升压转换器应用
  11. 10修订历史记录

EMI 注意事项

在开关电源中,由于半导体器件的开关操作以及由此产生的不连续电流,电磁干扰 (EMI) 噪声是不可避免的。本节定义并讨论了电磁干扰,并描述了减轻其影响的方法。

EMI/RFI 电路板设计:SNLA016

本应用报告介绍了 EMI 并描述了它与系统性能的关系。文中展示了系统间和系统内噪声的示例,以及可用于确保整个系统和系统间 EMI 兼容性的现有技术。

关于降低直流/直流转换器的 EMI 的布局提示:SNVA638

本应用手册探讨了直流/直流电源的布局如何显著影响其产生的 EMI 量。文中讨论了布局的几种变化,分析了结果,并提供了一些常见 EMI 问题的答案,例如是否使用屏蔽式电感器。

轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题:SNVA489

传导和辐射 EMI 源于开关电路的正常运行,EMI 控制是 SMPS 设计的主要挑战之一。本应用报告重点介绍 EMI 传导部分的理论和缓解技术。

最大限度地减少升压转换器开关节点处的振铃:SLVA255

本应用报告阐述了如何使用正确的电路板布局和/或缓冲器网络来减少升压转换器开关处的高频振铃。同样的原理也适用于降压/升压转换器。

降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计:SLVAEP5

本应用手册为提高 TPS63xxx 器件 PCB 设计方案的 EMI 性能提供指南。简要介绍了非反相降压/升压转换器的主要辐射源。提出了三种不同的解决方案,并通过消声室测量验证其有效性。