ZHCAAD7A May 2020 – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
印刷电路板 (PCB) 布局和散热管理对于开关转换器的可靠运行至关重要。本节列出了讨论 PCB 设计指南以及 PCB 和 IC 封装散热注意事项的应用手册。
QFN 布局指南:SLOA122
TI 四方扁平无引线 (QFN) 器件的布局和模板信息在其数据表中提供。本文档可帮助 PCB 设计人员了解并更好地利用这些信息,从而优化设计。
PowerPAD™ 布局指南:SLOA120
本应用报告重点介绍如何帮助 PCB 设计人员了解和更好地使用德州仪器 (TI) PowerPAD™ 器件的电路板布局布线和模板信息。
DSBGA 晶圆级芯片规模封装:SNVA009
本应用手册提供了有关如何处理、组装和使用裸片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的信息,此封装在许多 TI 降压/升压器件中很常见。
五步轻松实现降压转换器的理想 PCB 布局:SLYT614
改善升压转换器 PCB 布局的五个步骤:SLVA773
良好的 PCB 布局对于开关转换器至关重要。这些应用手册介绍了五个简单的步骤,以确保转换器的 PCB 布局稳健并为原型设计做好准备。该报告讨论了降压和升压转换器,但相同的原理也适用于降压/升压转换器。
半导体和 IC 封装热指标:SPRA953
IC 封装的很多热指标可在器件数据表中找到,例如 RθJA 或 ΨJT。在尝试使用这些热指标来估算系统中的结温时,这些指标经常被误用。此文档介绍了传统和全新的热指标,并将它们应用于系统级结温估算。