ZHCAAD7A May   2020  – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 汇总表
  4. 开关稳压器基础知识
  5. 设计支持
  6. PCB 布局和散热注意事项
  7. EMI 注意事项
  8. 器件特定技术讨论
  9. 测量技术
  10. 降压/升压转换器应用
  11. 10修订历史记录

测量技术

本节概述了对降压/升压转换器的性能进行准确测量的技术。

精确测量超低 IQ 器件的效率:SLYT558

执行精确的 PFM 模式效率测量:SLVA236

在 PFM 模式下测量低 IQ 器件的效率时,有一些重要的考虑因素。这些报告回顾了测量效率的基础知识,探讨了测量超低 IQ 器件的轻负载效率时常见的错误,并演示了如何纠正这些错误以获得准确的效率测量值。

如何测量电源的环路传递函数:SNVA364

本应用报告介绍了如何使用信号发生器和示波器测量波特图的关键点。该方法以易于遵循的分步方式进行解释,以便电源设计人员能够在短时间内开始执行这些测量。

简化稳定性检查:SLVA381

本应用报告通过展示交流环路响应中相位裕度与负载阶跃响应中振铃之间的关系,介绍了一种验证电路相对稳定性的方法。这样即可进行简单的稳定性检查,而无需执行环路增益测量。

精确测量 PSRR 的方法:SLYT547

虽然转换器的 PSRR 测量在概念上很简单,但设置对于获得准确的结果具有重要意义。本文探讨了限制 PSRR 测量的常见设置问题,并提供了一种解决这些问题的方法,即使用高保真信号注入器和高灵敏度/选择性矢量网络分析仪来实现。