ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 标准和特性
  4. 网络拓扑
  5. 信号电平
  6. 电缆类型
  7. 总线终端和存根长度
  8. 失效保护
  9. 总线负载
  10. 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

失效保护

失效保护使得接收器在缺少输入信号时有能力输出一个确定的状态。

有三种可能的原因会导致信号丢失 (LOS):

  1. 开路:线缆中断或者收发器从总线断开
  2. 短路:差分对的导线因绝缘层失效而接触在一起
  3. 总线空闲:所有总线驱动器均未处于活动状态时,会发生这种情况。

上述条件下,当输入信号为零时,会使传统的接收器输出随机状态,现在的收发器内部都包含一个偏置电路,可以对开路、短路和总线空闲进行保护,即使信号丢失时,接收器也能强制输出一个确定的状态。

这些失效保护设计的缺点是最坏情况下的噪声容限仅为 10mV,因此在干扰环境中,要增加外部失效保护电路以增加噪声容限。

外部失效保护电路由一个电阻分压器组成,可以产生足够的总线差分电压,以驱动接收器产生一个确定的输出状态。为了确保有足够的噪声容限,除了 200mV 的接收器输入阈值外,VAB 还必须包括测得的最大差分噪声,VAB = 200mV + V噪声

Equation2. GUID-ADDADF22-CAEE-4BFD-A89D-808BD6B96463-low.gif

最小总线电压为 4.75V、(5V – 5%)、VAB = 0.25V 和 Z0 = 120W 时,RB 为 528W。向 RT 插入两个 523W 串联电阻器会建立如图 7-1 所示的失效保护电路。

GUID-555ED4FE-0B74-4E50-BB8C-E4B95C5874E5-low.gif图 7-1 外部空闲总线失效保护偏置电路