ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 标准和特性
  4. 网络拓扑
  5. 信号电平
  6. 电缆类型
  7. 总线终端和存根长度
  8. 失效保护
  9. 总线负载
  10. 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

总线终端和存根长度

为避免信号反射,数据传输线应始终端接,并且存根应尽可能的短。正确的端接需要终端电阻 RT 和传输电缆的特性阻抗 Z0 匹配。RS-485 标准建议采用 Z0 = 120W 的电缆,因此电缆干线通常与 120W 电阻端接,线缆的末尾处各一个(请参阅图 6-1 左半部分)。

GUID-7B21656A-014D-49EC-906A-AA2899231B88-low.gif图 6-1 正确的 RS-485 终端

在噪声环境下的应用通常将 120Ω 电阻替换为两个 60Ω 电阻,组成一个低通滤波器,用于提供额外的共模噪声滤除能力(请参阅图 6-1右半部分)。请务必匹配电阻值(宜使用精度为 1% 的电阻),确保两个滤波器的频率降幅相等。较大的电阻容限(即 20%)会导致滤波器转折频率不同,并且共模噪声会转换为差分噪声,从而使接收器的抗扰性降低。

存根的电气长度(收发器与电缆干线之间的距离)应小于驱动器输出上升时间的 1/10,并通过以下公式得出:

Equation1. GUID-B18D6142-F842-4D53-95B0-87EEB680C5DC-low.gif

其中:

  • L存根 = 最大存根长度 (ft)
  • tr = 驱动器 (10/90) 上升时间 (ns)
  • v = 以 c 因子形式表示的信号速度
  • c = 光速 (9.8 x 108 ft/s)。

表 6-1 列出了图 5-1 中(78% 速率)与各个驱动器上升时间对应的最大存根长度。

表 6-1 存根长度与上升时间
器件 信号速率
[kbps]
上升时间
tr [ns]
最大存根长度
[ft]
SN65HVD12 1000 100 7
SN65LBC184 250 250 19
SN65HVD3082E 200 500 38
注:

上升时间长的驱动器非常适合那些需要长存根长度和减小器件产生的 EMI 的应用。