ZHCAA89D February 2008 – May 2021
本应用报告的目的是介绍 RS-485 系统设计的重点内容。尽管存在大量涉及此主题的技术文献,但本文档的目的是为不熟悉 RS-485 的系统设计人员提供非常全面的设计指南。
按照本文档讨论的内容进行操作并查阅参考部分中的详细应用报告,可以帮助您在最短的时间内完成符合 RS-485 要求的稳健系统设计。
为了支持设计工作,德州仪器 (TI) 提供了品类丰富的 RS-485 收发器产品系列,它们具有低 EMI、低功耗 (1/8 UL)、高 ESD 保护(从 16kV 到 30kV)以及针对开路、短路和空闲总线的集成失效防护功能等器件特性。对于需要隔离的长距离应用,可使用双通道、三通道和四通道版本(从直流到 150Mbps)的单向和双向数字隔离器,以及隔离式直流/直流转换器
(具有 3V 和 5V 稳压输出),提供通过隔离栅供电的电源。