ZHCAA80B December   2019  – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 术语
  3. 引言
  4. 堆叠和网放置
  5. 常规布置方法
  6. 电源和接地布局方法
  7. 接地域
  8. 旁路电容器指南
  9. 射频布置常规方法:
  10. JESD204 协议准则
  11. 10通用高速信号路由
    1. 10.1 布线阻抗
    2. 10.2 高速信号布线长度
    3. 10.3 着陆垫指南
    4. 10.4 高速信号布线长度匹配
    5. 10.5 返回路径
    6. 10.6 高速信号参考平面
  12. 11高速差分信号路由
    1. 11.1  差分信号间距
    2. 11.2  额外的高速差分信号规则
    3. 11.3  差分对的对称性
    4. 11.4  连接器和插座
    5. 11.5  过孔不连续性缓解
    6. 11.6  背钻残桩
    7. 11.7  布线残桩
    8. 11.8  增大过孔反焊盘的直径
    9. 11.9  使过孔计数均衡
    10. 11.10 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
    11. 11.11 信号线弯曲
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

差分信号间距

为了最大限度地减少高速接口实现时的串扰,信号对之间的间距必须至少是布线宽度的五倍。此间距称为 5W 规则。对于典型 PCB 布局,5W 规则可能过于严格,并可能不符合成本和 PCB 面积要求。因此,在某些情况下,可以接受 3W 规则(或间距是布线宽度的 3 倍)。对于计算出的布线宽度为 6mil 的 PCB 设计,高速差分对之间至少需要 30mil 的间距。此外,在布线的整段长度上要与任何其他信号保持最低 30mil 的禁止距离。如果高速差分对与时钟或周期信号相邻,要将此禁止距离增大到最低 50mil,确保适当隔离。图 11-1图 11-2有关高速差分对信号间距的示例,请参阅 和。

GUID-0DC4D78B-37AC-4364-A2BE-C6B828F2F71D-low.png图 11-1 差分对与相邻的其他信号的间距
GUID-E5090C73-BF73-411B-8AB2-246E0FF1F457-low.png图 11-2 差分对与相邻的时钟或周期信号的间距

在包含多个高速接口的器件中,要避免这些接口之间的串扰,这一点很重要。为了避免串扰,请确保在封装迂回布线之后和连接器端接之前,每个差分对未布置在另一个差分对的 30mil 范围内。