ZHCAA80B December   2019  – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 术语
  3. 引言
  4. 堆叠和网放置
  5. 常规布置方法
  6. 电源和接地布局方法
  7. 接地域
  8. 旁路电容器指南
  9. 射频布置常规方法:
  10. JESD204 协议准则
  11. 10通用高速信号路由
    1. 10.1 布线阻抗
    2. 10.2 高速信号布线长度
    3. 10.3 着陆垫指南
    4. 10.4 高速信号布线长度匹配
    5. 10.5 返回路径
    6. 10.6 高速信号参考平面
  12. 11高速差分信号路由
    1. 11.1  差分信号间距
    2. 11.2  额外的高速差分信号规则
    3. 11.3  差分对的对称性
    4. 11.4  连接器和插座
    5. 11.5  过孔不连续性缓解
    6. 11.6  背钻残桩
    7. 11.7  布线残桩
    8. 11.8  增大过孔反焊盘的直径
    9. 11.9  使过孔计数均衡
    10. 11.10 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
    11. 11.11 信号线弯曲
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

布线阻抗

对于高速信号,布线阻抗需设计为可最大限度地减小布线中的信号反射。设计高速信号时,需要考虑两种类型的布线阻抗。单端阻抗是以地为基准的布线阻抗。差分阻抗是两个差分对信号布线之间的阻抗。

高速协议旨在确定布线的单端阻抗和差分布线阻抗以及阻抗容差(例如,50Ω ±15%)。为了使设计免受 PCB 制造误差和缺陷的影响,布线阻抗应设计为可最大限度地接近推荐值。布线的几何形状、PCB 材料的介电常数和布线周围的层都会影响信号布线的阻抗。

有许多工具可用于计算高速布线上的布线阻抗。大部分电路板制造商都有首选工具,PCB 设计人员可以使用这些工具来计算阻抗,另外,网上也有许多工具可用。