ZHCAA80B December   2019  – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 术语
  3. 引言
  4. 堆叠和网放置
  5. 常规布置方法
  6. 电源和接地布局方法
  7. 接地域
  8. 旁路电容器指南
  9. 射频布置常规方法:
  10. JESD204 协议准则
  11. 10通用高速信号路由
    1. 10.1 布线阻抗
    2. 10.2 高速信号布线长度
    3. 10.3 着陆垫指南
    4. 10.4 高速信号布线长度匹配
    5. 10.5 返回路径
    6. 10.6 高速信号参考平面
  12. 11高速差分信号路由
    1. 11.1  差分信号间距
    2. 11.2  额外的高速差分信号规则
    3. 11.3  差分对的对称性
    4. 11.4  连接器和插座
    5. 11.5  过孔不连续性缓解
    6. 11.6  背钻残桩
    7. 11.7  布线残桩
    8. 11.8  增大过孔反焊盘的直径
    9. 11.9  使过孔计数均衡
    10. 11.10 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
    11. 11.11 信号线弯曲
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

高速信号布线长度匹配

匹配相关差分对布线的蚀刻长度。差分对内延迟差这一术语用于定义差分对的 + 和 - 通道间的蚀刻长度差。差分对间延迟差用于描述差分对的蚀刻长度与同组另一差分对蚀刻长度之间的差异。差分对组的蚀刻长度不需要匹配。例如,JESD204 TX 和 RX 的蚀刻长度不需要匹配。还有一些标准并无差分对间延迟差的要求,其原因在于不同的通道不必具有相同的长度。匹配高速信号的差分对内延迟差时,添加蛇形布线以使长度尽可能接近失配端。请参阅图 10-2

GUID-C8B1439B-7E4C-4A33-875D-0E0269567817-low.png图 10-1 差分对间延迟差与差分对内延迟差
GUID-6867572F-83B3-4316-9D49-9A53C3CA8AC3-low.png图 10-2 蛇形布线几何形状

遵照上述建议使用蛇形布线几何形状。例如,布线的宽度 (W) 为 4mil,差分对之间的距离 (A) 为 4.5mil。这意味着蛇形的宽度 (B) 至少为 9mil,C 的长度至少为 13.5mil。这些建议示例基于 FR4 材料以及与地之间 8mil 的距离。