ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)

图 4-1 所示为 ADS8686S 方框图。

GUID-BCB3C5F6-FD23-4B3F-8947-42D44C17BBC2-low.gif图 4-1 适用于电网应用、基于 ADS8686S 的 DAQ

ADS8686S 器件的一些主要特性如下:

  • 具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 ADC
  • 双路同步采样:8 × 2 个通道
  • 电源:
    • 模拟:5V
    • 数字:1.8V 至 5V
  • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可独立编程的输入范围,具有 20% 的超量程
  • 可编程低通滤波器 - 15kHz、39kHz、376kHz
  • 出色的直流和交流性能
  • 片上基准和基准缓冲器
  • 出色的热性能
  • 可选的循环冗余校验 (CRC) 错误检查
  • 高速串行和并行接口
  • 高度可配置的通道序列发生器,可减少后端控制器或处理器上的定序开销

以下各节讨论了可帮助用户提高性能的 ADC 特性: