ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

温度范围内的测量精度漂移

表 5-2 提供了线性温度变化的准确结果。通过改变输入电压进行测量。表 5-2 总结了宽输入范围内的最小值、最大值和差值。

表 5-2 温度范围内的测量精度变化
测试类型输入电压ADC 通道测得的误差百分比
最小值最大值差值
精度测试,配置了外部基准,呈线性温度变化 (°C),输入范围为 ±10V,39kHz 滤波器 25、55、80、25、–15、25280 V5A-0.121-0.0630.058
5B-0.096–0.0390.057
6A–0.093-0.0420.050
6B-0.119-0.0610.058
4A-0.147-0.1190.028
4B-0.194-0.1640.030
7A-0.191–0.1620.029
7B–0.142–0.1120.030
200V5A–0.112-0.0850.027
5B-0.086-0.0620.024
6A-0.089-0.0650.024
6B-0.108–0.0830.025
4A-0.133-0.0960.037
4B-0.180-0.1440.036
7A-0.179-0.1410.037
7B-0.129-0.0920.037
50V5A-0.070-0.0290.041
5B-0.047–0.0090.038
6A-0.047–0.0110.036
6B–0.069-0.0290.040
4A-0.102-0.0540.048
4B-0.150-0.1020.048
7A-0.143-0.0990.044
7B-0.097-0.0510.046
10V5A–0.043-0.0140.030
5B-0.026-0.0010.025
6A-0.0260.0090.035
6B–0.048–0.0230.025
4A–0.100-0.0620.038
4B-0.137–0.1160.020
7A–0.135-0.0980.037
7B–0.076–0.0410.035