ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

用于扩展模拟输入通道的解决方案

集成多种功能的方法有多种,关键是具有扩展模拟输入通道的能力。这里有多种方法可扩充模拟通道的数量:

  • 模块化设计模拟输入模块符合系统配置所需模块数量的要求,但因可用插槽数量固定,可扩展性受到限制,并且还使成本增加。
  • 一种替代方法是在电路板上安装多个器件,通过菊花链或接口连接到使用外部逻辑的器件。但当需要更多通道时,设计会变得复杂。
  • 一种经过优化的方法是使用具有更高通道数的 ADC 和多路复用器,但多路复用会限制数据输出速率并在通道之间引入采样延迟。

克服这些限制的解决方案是使用一种集成式解决方案,即数据输出速率为 1MHz 的 ADS8686S 16 通道、16 位双路同步采样 SAR ADC。