ZHCAA47 September   2020 LP8732-Q1 , LP87522-Q1

 

  1.   商标
  2. 1设计参数
  3. 2电源解决方案
  4. 3时序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  5. 4原理图
  6. 5软件驱动程序
  7. 6推荐的外部元件
  8. 7测量数据
  9. 8总结
  10. 9参考文献

软件驱动程序

公共 Git 存储库中提供了 LP875x 和 LP873x 的 Linux 驱动程序。这些驱动程序可用于帮助将 LP875x/LP873x 控制功能集成到系统软件中:

LP8756x

LP873x

注意:每个头文件都位于从根目录开始的“include”文件夹中。因此,一旦进入“include 文件夹”,就可以找到相关的头文件。例如,这是 LP87565.h 文件:https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/linux/mfd/lp87565.h