ZHCAA47 September   2020 LP8732-Q1 , LP87522-Q1

 

  1.   商标
  2. 1设计参数
  3. 2电源解决方案
  4. 3时序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  5. 4原理图
  6. 5软件驱动程序
  7. 6推荐的外部元件
  8. 7测量数据
  9. 8总结
  10. 9参考文献

推荐的外部元件

表 6-1 显示了推荐在此解决方案中与 LP87522E-Q1、LP873244-Q1 和 TPS62813-Q1 一起使用的外部元件。此外,还罗列了解决方案的尺寸,包括 PMIC 器件和外部元件。请注意,这些是为了提供一个最小解决方案尺寸的大致预估,实际大小会因需求和实际器件的选择而有所不同。请参阅应用手册《LP8756x-Q1 和 LP8752x-Q1 的稳定性注意事项》LP8752x-Q1 数据表LP8732xx-Q1 数据表TPS6281x-Q1 数据表,了解更多详细信息。

表 6-1 物料清单
数量供应商器件型号系统元件宽 (mm)长 (mm)高 (mm)单位面积(1)总电路板面积(1)
1 TI LP87522E-Q1 可配置的四相降压稳压器 4.00 4.50 0.90 27.50 27.50
4 TOKO DFE252012PD-R47M LP8752x 电感器 0.47uH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 42.00
4 Murata GCM21BR71A106KE22 LP8752x SMPS 输入电容器 10uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 27.00
8 Murata GCM21BD70J226ME35 LP8752x SMPS 输出电容器 22uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 54.00
1 Murata GCM155R71C104KA55D LP8752x 输入电容器 0.1uF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
4 TDK CGA2B2C0G1H391J050BA LP8752x 缓冲器电容器,390pF 1.00 0.50 0.50 3.00 12.00
4 Vishay-Dale CRCW04023R90JNED LP8752x 缓冲器电阻器,3R9 1.00 0.50 0.50 3.00 12.00
1 TI LP873244-Q1 可配置的 2 个降压稳压器和 2 个 LDO 5.00 5.00 0.90 36.00 36.00
2 TOKO DFE252012PD-R47M LP8732x 电感器 0.47uH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 21.00
2 Murata GCM21BR71A106KE22 LP8732x SMPS 输入电容器 10uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 13.50
4 Murata GCM21BD70J226ME35 LP8732x SMPS 输出电容器 22uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 27.00
2 Murata GCM188R70J225KE22 LP8732x LDO 输入电容器 2.2uF,6.3V,10% 1.60 0.80 0.90 4.68 9.36
2 Murata GCM155C71A105KE38 LP8732x LDO 输出电容器 1.0uF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
1 Murata GCM155R71C104KA55D LP8732x 输入电容器 0.1uF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
1 TI TPS62813-Q1 可调节的降压转换器 3.00 2.00 0.90 12.00 12.00
4 用于 TPS62813-Q1 输出电压等的设置电阻器 1.00 0.50 0.50 3.00 12.00
1 TOKO DFE252012PD-R47M 电感器 0.47uH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 10.50
1 Murata GCM21BD70J226ME35 输入电容器 22uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 6.75
2 Murata GCM21BD70J226ME35 输出电容器 22uF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 13.50
总计348.11mm2
用 0.3 布线因子计算出的布线面积149.19mm2
总面积497.30mm2
假设每个元件周围有 1 毫米的禁止距离,并乘以元件数