ZHCAA47
September 2020
LP8732-Q1
,
LP87522-Q1
商标
1
设计参数
2
电源解决方案
3
时序
3.1
启动
3.2
关断
4
原理图
5
软件驱动程序
6
推荐的外部元件
7
测量数据
8
总结
9
参考文献
9
参考文献
请参阅以下参考文献以了解更多信息:
德州仪器 (TI),
《具有集成开关的 LP8752x-Q1 10A 降压转换器数据表》
(SNVSB23)
德州仪器 (TI),
《LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表》
(SNVSB63)
德州仪器 (TI),
《TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器》
(SLVSDU1)
德州仪器 (TI),
《LP8756x-Q1 和 LP8752x-Q1 的稳定性注意事项》
(SNVA881)
德州仪器 (TI),
《LP8756x 和 LP8752x 设计检查清单》
(SNVR480)