ZHCA978B February   2017  – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 光学模块简介
    1. 1.1 DLP Pico 芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学器件
    4. 1.4 投影光学器件
    5. 1.5 闪存板
  4. 用例注意事项
    1. 2.1 光学模块规格
  5. 核心光学模块规格
    1. 3.1 亮度
    2. 3.2 尺寸
    3. 3.3 分辨率
    4. 3.4 照明功耗
    5. 3.5 投射比
    6. 3.6 偏移量
    7. 3.7 对比度
  6. 附加光学模块规格
    1. 4.1 亮度均匀性
    2. 4.2 聚焦均匀性
    3. 4.3 颜色管理
    4. 4.4 照明类型
    5. 4.5 热管理
    6. 4.6 光学变焦
    7. 4.7 焦深
    8. 4.8 对焦方法
    9. 4.9 自动白点校正
  7. 软件中实现的功能
    1. 5.1 梯形校正
    2. 5.2 DLP 图像处理设置
    3. 5.3 DLP IntelliBright 算法
  8. 硬件集成注意事项
    1. 6.1 闪存
    2. 6.2 DLP 控制器与 DMD 之间的接口
    3. 6.3 闪存与 DLP 控制器之间的接口
  9. 业务注意事项
    1. 7.1 成本
    2. 7.2 定制光学模块
    3. 7.3 最低起订量 (MOQ)
    4. 7.4 交货周期
  10. 示例性光学模块规格表
  11. 开始开发
  12. 10修订历史记录

照明功耗

DLP Pico 投影系统的功耗主要由光学模块中的照明源决定,通常以瓦特为单位进行测量。

对于采用 RGB LED 进行照明的光学模块,功耗规格包括全部 3 个 LED(红色、绿色和蓝色)。可以将 LED 驱动至 LED 制造商指定的最大电流和温度。LED 的总功耗取决于 LED 驱动电流以及每种颜色的指定占空比。