ZHCA978B February   2017  – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 光学模块简介
    1. 1.1 DLP Pico 芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学器件
    4. 1.4 投影光学器件
    5. 1.5 闪存板
  4. 用例注意事项
    1. 2.1 光学模块规格
  5. 核心光学模块规格
    1. 3.1 亮度
    2. 3.2 尺寸
    3. 3.3 分辨率
    4. 3.4 照明功耗
    5. 3.5 投射比
    6. 3.6 偏移量
    7. 3.7 对比度
  6. 附加光学模块规格
    1. 4.1 亮度均匀性
    2. 4.2 聚焦均匀性
    3. 4.3 颜色管理
    4. 4.4 照明类型
    5. 4.5 热管理
    6. 4.6 光学变焦
    7. 4.7 焦深
    8. 4.8 对焦方法
    9. 4.9 自动白点校正
  7. 软件中实现的功能
    1. 5.1 梯形校正
    2. 5.2 DLP 图像处理设置
    3. 5.3 DLP IntelliBright 算法
  8. 硬件集成注意事项
    1. 6.1 闪存
    2. 6.2 DLP 控制器与 DMD 之间的接口
    3. 6.3 闪存与 DLP 控制器之间的接口
  9. 业务注意事项
    1. 7.1 成本
    2. 7.2 定制光学模块
    3. 7.3 最低起订量 (MOQ)
    4. 7.4 交货周期
  10. 示例性光学模块规格表
  11. 开始开发
  12. 10修订历史记录

焦深

投影透镜聚焦的距离被称为“焦平面”。尽管焦点最好位于焦平面上,但焦点位于焦平面前后一定距离处是可以接受的。可以接受焦点的该距离范围被称为“焦深”。

通常需要长焦深,尤其是对于便携式应用,例如内置于智能手机或平板电脑中的 pico 投影。焦深越长,产品可以相对于表面移动并仍被视为聚焦的范围就越大。