ZHCA166B October 2005 – February 2022 LM2743
标识符 | 功能 | 器件说明 | 器件型号 |
---|---|---|---|
U1 | 控制器 | IC LM2744 TSSOP14 | 德州仪器 (TI) |
U2 | 低压降稳压器 | IC LM4140BCM-1.0 SOIC-8 | 德州仪器 (TI) |
C5 | VCC 去耦 | 陶瓷电容器,1µF,25V,10%,0805 | Murata GRM216R61E105KA12B |
C7 | 软启动电容器 | 陶瓷电容器,12nF,25V,10%,0805 | Vishay VJ0805Y123KXX |
C8 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器,1.2nF,25V,10%,0805 | Vishay VJ0805Y122KXX |
C9 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器,15pF,50V,10%,0805 | Vishay VJ0805A150KAA |
C10 | Cboot | 陶瓷电容器,0.1µF,25V,10%,0805 | Vishay VJ0805Y104KXX |
C11 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器,1.8nF,25V,10%,0805 | Vishay VJ0805Y182KXX |
C12 | 输入滤波电容器 | 陶瓷电容器,10μF,25V,10%,1210 | AVX 12103D106MAT |
C14 | 输入滤波电容器 | 陶瓷电容器,10μF,25V,10%,1210 | AVX 12103D106MAT |
C16 | 输出滤波电容器 | 470μF,6.3V,10mΩ ESR POScap | Sanyo 6TPD470 |
C21 | 基准输出电容器 | 氧化铌电容器,4.7µF,6V | AVX NOJA475M0006R |
C22 | 基准输入电容器 | 陶瓷电容器,0.47µF,25V,10%,1206 | Vishay VJ1206Y474KXX |
R1 | VCC 滤波电阻器 | 电阻器,10Ω,0.25W,0805 | Vishay CRCW08051000F |
R2 | 频率调整电阻器 | 电阻器,24.9kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08052492F |
R3 | 补偿电阻器 | 电阻器,21kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08052102F |
R4 | 限流电阻器 | 电阻器,3.16kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08053161F |
R5 | 补偿电阻器 | 电阻器,2.94kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08052941F |
R6 | 上电阻分压器 | 电阻器,10.0kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08051002F |
R7 | 下电阻分压器 | 电阻器,59kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08055902F |
R8 | PWGD 上拉 | 电阻器,100kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW08051003F |
R10 | 零欧姆 | 电阻器,0Ω,0805 | Vishay CRCW08050000 |
R11 | 关断上拉电阻器 | 电阻器,100kΩ,0.25W,0805 | Vishay CRCW12061003F |
D2 | 自举二极管 | 肖特基二极管,SOD-123 | MBR0530LTI |
L1 | 输出滤波电感器 | 电感器 1µH,5.3Arms,10.2mΩ | Cooper DR73-1R0 |
Q1-Q2 | 顶部和底部 FET | 双路 N-MOSFET,VDS = 20V,2.5V 时 24mΩ | Vishay 9926BDY |