ZHCA166B October 2005 – February 2022 LM2743
本用户指南介绍了 LM2743 印刷电路板 (PCB) 设计,并提供了典型应用电路的示例。该演示板可提高元件设计灵活性,从而展示 LM2744 IC 的通用性。
该演示板包含一个电压模式高速同步降压稳压器控制器,外部可调基准电压为 0.5V 至 1.5V。该演示板设计包含 LM4140 高精度低噪声参考 IC,为基准引脚 (VREF) 提供 1.0V 电压。虽然 IC 控制部分的额定电压为 3V 至 6V (VCC),但驱动器部分设计为可接受高达 14V 的输入电源轨 (VIN)。它在固定频率下运行,可通过一个外部电阻器在 50kHz 至 1MHz 范围内调整频率。
该演示板设计可在 3.5A 电流下调节至 1.2V 输出电压,开关频率为 1MHz。请注意,该演示板已针对 1MHz 14V 输入电压补偿设计进行了优化。如果需要其他开关频率和输入电压,请查阅 LM2744 具有外部基准的低电压 N 沟道 MOSFET 同步降压稳压器控制器数据表,了解控制环路补偿过程。如需了解其他设计修改,请参阅 LM2744 具有外部基准的低电压 N 沟道 MOSFET 同步降压稳压器控制器数据表中的设计注意事项部分。