KOKT008
january 2023
TPS543B22
,
TPS548A28
,
TPS56121
1
1
머리말
2
애플리케이션의 선택 및 제한
3
2차 단계 필터 설계하기
4
전압 모드 제어 아키텍처
5
D-CAP3 제어 아키텍처
6
ACM(고급 전류 모드) 제어 아키텍처
7
효율성 페널티
8
결론
9
참고 문헌
10
관련 웹사이트
10
관련 웹사이트
TPS548A28
- 원격 감지 및 3-V LDO를 지원하는 2.7V~16V 입력, 15A 동기식 벅 컨버터
TPS543B22
- 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 20A 동기식 SWIFT™ 강압 컨버터
TPS56121
- 4.5V~14V, 15A 동기식 SWIFT™ 벅 컨버터
TPS7A54
- 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터