KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. OTG(On-the-go) 작동
  5. 절연 OTG의 구현
  6. ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 데모
  10. 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연

그림 4은(는) 온보드 구성 요소를 이용하는 절연된 USB-OTG 구현을 보여줍니다. 이 회로에는 절연 USB-OTG 작업을 구현하기 위해 ISOUSB211 절연 고속 USB 리피터, SN6505 5W 푸시풀 변압기 드라이버, ISO6721 듀얼 채널 디지털 절연기가 포함되어 있습니다. 이전 섹션에서 강조했듯이, 절연 USB 솔루션은 USB-OTG 애플리케이션을 위해 모든 측면이 업스트림 또는 다운스트림을 향할 수 있도록 허용해야 합니다. 이러한 유연성은 자동 역할 감지 기능이 있는 ISOUSB211에 의해 허용되는 것이기 때문에 어느 측면이 1.5kΩ 풀업을 먼저 감지하는가에 따라 모든 측면이 바로 업스트림 또는 다운스트림 역할을 맡을 수 있습니다. ISO6721은 절연 장벽을 넘어 커넥터에서 OTG 모듈로 ID 정보를 전송합니다. VBUS2를 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 ISOUSB211의 V2OK 신호는 OTG 모듈의 USB_DET 핀으로 공급됩니다. USB2.0 표준은 VBUS가 있는 경우가 아니면, 장치가 DP/DM 라인에 풀업을 도입해서는 안 된다고 규정하고 있습니다. OTG 모듈은 USB_DET 상태에 따라 내부 풀업을 제어합니다. 전력 공급을 제어하기 위해 2차측의 LDO(저드롭아웃 레귤레이터) 출력과 커넥터의 VBUS 사이의 전원 경로에 있는 스위치는 모듈에 연결된 장치 유형을 기반으로 합니다. OTG 모듈은 오프칩 소스가 연결된 장치의 전원을 켜야 하는 경우 VBUSON 신호를 구동합니다. 이는 커넥터의 VBUS에 대한 2차측 LDO 출력 간의 스위치를 제어합니다.

GUID-20221114-SS0I-6T5G-PXBJ-WPKTPNNLRK9Q-low.svg그림 4 ISOUSB211 및 ISO6721D를 통한 절연 USB OTG 포트 구현.