KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. OTG(On-the-go) 작동
  5. 절연 OTG의 구현
  6. ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 데모
  10. 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈

절연 OTG 모듈(B 장치)에 연결된 ID 핀은 플로팅되며, ISO6721의 역방향 채널을 통해 high로 전송됩니다. OTG 모듈은 VBUSAN의 상태를 low로 유지하며, 연결된 호스트가 자체 전원을 공급하므로 스위치를 꺼진 상태로 유지합니다. V2OK는 호스트가 자체 전원을 공급하고 USB2.0 표준에 따라 풀업이 시작된다는 점을 감안해 연결이 성립되는 즉시 high로전환합니다.