KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. OTG(On-the-go) 작동
  5. 절연 OTG의 구현
  6. ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 데모
  10. 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

휴대전화를 노트북에 연결

그림 5에서, OTG 지원 휴대전화(micro-B 암 커넥터, 이중 역할 포트)는 SOUSB211EVM을 통해 Type-A 수 커넥터-micro-B 수 커넥터를 통해 (Type A 암 포트로) 노트북 컴퓨터에 연결되어 있습니다. 이 실험의 목적은 휴대전화에서 노트북 컴퓨터로 파일을 복사하는 것입니다.

GUID-20221114-SS0I-QFFV-Z5K4-4GGZQR6MNPDF-low.svg그림 5 호스트에 연결된 ISOUSB211+Pendrive(OTG 모듈).

처음 연결할 때는 휴대전화에 연결된 케이블 끝 부분에 있는 ID가 high-Z(B형 장치)로 설정되어 있습니다. 일단 휴대전화가 high-Z로 설정된 ID 핀을 인식하고 나면 B형 역할을 맡습니다. 전원 전송은 노트북에서 휴대전화로 ISOUSB211EVM의 SN6505 경로를 통해 이루어집니다. 휴대전화는 DP 라인(B형 역할임을 표시)에 대해 풀업을 실시하고, ISOUSB211은 1 측에서 내부 1.5kΩ 풀업을 도입합니다. 이후에는 USB2.0 표준에 따라 A형과 B형 장치 간의 통신이 이루어집니다.

주변 장치가 통신할 수 있고 데이터 전송이 성공적으로 이루어졌습니다.