ZHCSFI4C September 2016 – March 2020 UCD90160A
PRODUCTION DATA.
UCD90160A 是一款 16 轨 PMBus/I2C 可寻址电源序列发生器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 16 个电源电压输入。26 个 GPIO 引脚可用于电源使能端、加电复位信号、外部中断、级联或其它系统功能。这些引脚中有 12 个引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD90160A 可支持裕度调节以及通用 PWM 功能。
运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。
凭借故障引脚功能,可以轻松级联多个器件并对其加以协调,使其同步响应故障。
这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCD90160A | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |