ZHCSQX4F August 1995 – August 2022 UC1823A , UC1825A , UC2823A , UC2823B , UC2825A , UC2825B , UC3823A , UC3823B , UC3825A , UC3825B
PRODUCTION DATA
UC3823A 和 UC3823B 以及 UC3825A 和 UC3825B 系列 PWM 控制器是标准 UC3823 和 UC3825 系列的改进版本,其中几个电路块的性能得到了提升。误差放大器增益带宽积为 12MHz,而输入失调电压为 2mV。电流限制阈值经验证为耐受的 5%。为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。频率精度被提升至 6%。典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。
该系列还实施了功能改进。UC3825 关断比较器现在是一款阈值为 1.2V 的高速过流比较器。该过流比较器通过使锁存器置位,可确保软启动电容器在允许重新启动之前完全放电。当故障锁存器被置位时,输出处于低电平状态。如果发生持续故障,软启动电容器会在放电前充满电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。UC3825 时钟引脚已变成 CLK/LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调节功能,可提供缓冲输出以便于连接。
UC3825A 和 UC3825B 具有双路交替输出以及与 UC3825 相同的引脚配置。UC3823A 和 UC3823B 输出同相运行,占空比从 0 到小于 100%。UC3823A 和 UC3823B 的引脚配置与 UC3823 相同(引脚 11 除外,它现在是输出引脚,而不是电流限制比较器的基准引脚)。A 版本器件具有与原始 UC3823 和 UC3825 相同的 UVLO 阈值。B 版本的 UVLO 阈值为 16V 和 10V,方便在离线应用中使用。
要了解详细的技术和应用信息,请参阅 UC3823A/B 和 UC3825A/B 增强型 PWM 控制器 (SLUA125) 应用手册。