ZHCSTB3A
October 2023 – October 2023
TSM24B
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings -JEDEC Specifications
6.3
ESD Ratings - IEC Specifications
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
8.1.1
Related Documentation
8.2
接收文档更新通知
8.3
支持资源
8.4
Trademarks
8.5
静电放电警告
8.6
术语表
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DBZ|3
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcstb3a_oa
zhcstb3a_pm
1
特性
强大的浪涌保护:
IEC61000-4-5 (8/20µs):20A
对于持续 8/20µs 的 20 A 浪涌电流,钳位电压低至 33 V(典型值),可保护下游元件
单向极性,可优化单端数据线路和电源轨上的钳位性能
工作电压为 24V,用于保护 12V 系统中的信号
75nA 低漏电流(最大值)
24pF 的低 I/O 电容(典型值)
集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
±30kV 接触放电
±30kV 气隙放电
小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)