ZHCSTB3A October 2023 – October 2023 TSM24B
PRODUCTION DATA
TSM24B 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。TSM24B 可将高达 20 A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TSM24B 旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 气隙放电)的 ESD 冲击。TSM24B 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 20 A 时承受低于 33 V 的电压。
此外,TSM24B 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。该器件具有极低的器件泄露,旨在尽可能地降低对受保护线路的影响。