ZHCSSI7B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
TPSM86125x 需要一个输入去耦电容器,并且根据应用需要一个大容量电容器。TI 建议使用超过 10µF 的陶瓷电容器作为去耦电容器。TI 建议从 VIN 引脚到接地额外设置一个 0.1µF 电容器,用于提供高频滤波。额定电容器电压必须大于最大输入电压。