ZHCSSI7B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
VIN | 1 | P | 输入电压电源引脚。在 VIN 和 GND 之间连接输入去耦电容器。 |
SW | 2 | NC | 功率级的开关引脚。不连接,保持悬空。 |
VOUT | 3 | P | 输出连接。将建议的输出电容从 VOUT 连接到 PGND。 |
PGND | 4 | G | 电源接地连接 |
PG | 5 | A | 电源正常开漏输出。PG 引脚可以悬空。 |
EN | 6 | A | 降压转换器的使能引脚。驱动 EN 高电平以开启转换器;驱动 EN 低电平以关闭转换器。一个电阻将内部下拉至 GND。 |
FB | 7 | A | TPSM861252 和 TPSM861257 的转换器反馈输入。连接到输出电压和接地之间电阻分压器的中心抽头。 |
VOS | 7 | A | TPSM861253 的转换器反馈输入。直接连接到输出电压。 |