ZHCSR92 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数。
设计参数 | 示例值 |
---|---|
输入电压 | 2.5V 至 5.5V |
输出电压 | 1.9V (1.8V Vf + 0.1V VFB) |
最大输出电流 | 400mA |
表 8-2 列出了该示例中使用的元件。
参考 | 说明 | 制造商(1) |
---|---|---|
C1 | 4.7µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BR71A475KA73L | Murata |
C2 | 10µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BR71A106KE51L | Murata |
L1 | 2.2µH,功率电感器,SDER041H-2R2MS | Cyntec |
R1、R2、R3 | 贴片电阻器,1%,尺寸 0603 | Std. |
C3 | 可选,6.8pF(如果需要) | Std. |