ZHCSR92 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
在确定 R2 阻值时,为了实现低电流消耗和可接受的噪声灵敏度,使用最大为 200kΩ 的 R2。通过 R2 的较大电流可提高噪声灵敏度和输出电压精度,但会增加电流消耗。
前馈电容器 C3 提高了环路带宽,从而实现快速瞬态响应。建议为电阻为 100kΩ 的 R2 使用 6.8pF 电容。有关稳定性与瞬态响应优化的详细讨论,请参阅 SLVA289。