ZHCSR92 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电源 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | 2.5 | 5.5 | V | ||
VIN_UVLO | VIN 欠压锁定 | 下降 VIN | 2.1 | 2.2 | V | |
上升 VIN | 2.3 | 2.4 | V | |||
Hysteresis | 0.1 | V | ||||
ISD | 流入 VIN 的关断电流 | VIN = 3.6V,VEN = 0 | 0.1 | 0.5 | µA | |
ISD_ET | 流入 VIN 的关断电流 | VIN = 3.6V,VEN = 0(TPS92201MDRVR 和 TPS92201AMDRVR) | 0.1 | 1.75 | µA | |
IQ | 流入 VIN 的静态电流 | VIN = 3.6V,VEN = 2V,VFB=0V,不进行开关 (TPS92201) | 450 | 520 | 600 | µA |
VIN = 3.6V,VEN = 2V,VFB=0V,不进行开关 (TPS92201A) | 520 | 630 | 720 | µA | ||
逻辑接口 | ||||||
VEN_H | EN 的高电平阈值电压 | 1.2 | V | |||
VEN_L | EN 的低电平阈值电压 | 0.4 | V | |||
VIH_PWM | PWM 的高电平阈值电压 | 1 | V | |||
VIL_PWM | PWM 的低电平阈值电压 | 0.7 | V | |||
tEN_ON | 用于启用器件的 EN 最短导通时间 | µS | ||||
tEN_OFF | 用于禁用器件的 EN 最短关断时间 | µS | ||||
tPWM_ON | 进行输出电流调光时的 PWM 信号最短导通时间 | 5 | µS | |||
fPWM | PWM 输入频率 | 20 | 200 | kHz | ||
DPWM | PWM 输入占空比 | 1 | 100 | % | ||
ILKG | EN 引脚的漏电流 | VIN = 5.5V,VEN = 5.5V,VPWM = 5.5V | 1 | µA | ||
ILKG | PWM 引脚的漏电流 | VIN = 5.5V,VEN = 5.5V,VPWM = 5.5V | 0.5 | µA | ||
输出级 | ||||||
VFB_REF | 最大占空比时的 FB 引脚稳压电压 | PWM = 100%,IOUT = 500mA | 92 | 100 | 104 | mV |
50% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 | PWM = 50%,IOUT = 0mA(TM),FPWM=20kHz | -8% | 50 | +8% | mV | |
50% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 | PWM = 50%,IOUT = 0mA(TM),FPWM=200kHz | -10% | 50 | +10% | mV | |
5% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 | PWM = 5%,IOUT = 500mA | 5 | mV | |||
1% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 | PWM = 1%,IOUT = 500mA | 1 | mV | |||
RHS | 高侧 FET 导通电阻 | 220 | 330 | mΩ | ||
RLS | 低侧 FET 导通电阻 | 170 | 300 | mΩ | ||
fSW | 开关频率 | 1.5 | MHz | |||
Dmax | 最大开关占空比 | 100 | % | |||
ILIM_HS | 高侧电流限值 | 1.9 | 2.16 | A |