ZHCSR92 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
除非另有说明,否则 VIN = 5V,VOUT = 1.8V,L = 2.2μH,TA = 25°C。
Iset = 1.5A | L = 2.2uH | 1 IRLED |
VIN = 3.6V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
VIN = 5V | Iset = 1.5A |
VIN = 5V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
Vin = 5V | IOUT = 0.5A |
IOUT = 1.5A | L=2.2uH |
Iset = 1.5A | L = 2.2uH | 2 IRLED |
VIN = 5.5V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
VIN = 5V | Iset = 1.5A |
VIN = 5V | Iset = 1.5A | L = 2.2uH |
Vin = 5V | IOUT = 0.1 A |
IOUT = 0.1 A | L=2.2uH |