ZHCSR92 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
该器件中使用自适应关断时间和峰值电流控制方案。该器件通常在整个电流范围内以 1.5MHz 脉宽调制 (PWM) 模式运行。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 1.5MHz 开关频率运行。在轻负载条件下,该器件自动进入脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。根据 VIN/VOUT 的比率,只需一个简单的电路即可设置低侧 MOSFET 所需的关断时间。无论输入电压、输出电压和负载电流如何变化,开关频率都会保持相对恒定。