ZHCSI98E November 2010 – March 2020 TPS7A6201-Q1
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7A6201-Q1 是一款低压降线性稳压器,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计。该器件 具有 集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也可实现稳定工作。可使用外部电阻器对此输出电压进行编程。此低压跟踪特性便于使用更小的输入电容器,并且可能在冷启动情况下无需使用升压转换器。凭借这些 特性,此器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A6201-Q1 | TO-263 (5) | 10.16mm × 8.42mm |