ZHCSI58C October 2009 – May 2018 TPS65720 , TPS65721
PRODUCTION DATA.
TPS6572x 器件是一种小型电源管理装置,专用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗终端设备。该器件包含一个支持 USB 的锂离子充电器、一个高效的降压转换器和一个低压降线性稳压器,同时还具备其他支持功能。该器件由 I2C 接口来控制。可使用出厂时经过编程的非易失性内存来自定义多个设置。
为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,2.25MHz 的降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用, 这些器件可通过与 I2C 兼容的接口强制进入固定频率 PWM 模式。
为了实现小解决方案尺寸,该器件允许使用小型电感器和电容器。TPS65720 可在直流/直流转换器上提供
高达 200mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 可提供高达 400mA 的输出电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA 的 LDO。该 LDO 可在 1.8V 至 5.6V 输入电压范围内正常运行,这使得它可以由降压转换器的输出供电,也可以由系统电压直接供电。
TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用焊球间距为 0.4mm 的小型 25 焊球 2mm × 2mm 晶圆芯片级封装 (DSBGA) 或者
间距为 0.4mm 的 4mm × 4mm WQFN 封装 (TPS65721)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65720x | DSBGA (25) | 2.11mm × 2.11mm |
TPS65721 | WQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |