ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气特性 | |||||||
11.1.1 | VOL | 低电平输出电压 | 对于标准模式和快速模式,VIO = 3.6V、IOL = 3mA;对于超快模式、SDA,IOL = 20mA | 0.40 | V | ||
11.1.2 | VIL | 低电平输入电压 | SDA、SCL | 0.40 | V | ||
11.1.3 | VIH | 高电平输入电压 | SDA、SCL | 1.26 | V | ||
11.1.4 | VHYST | 输入缓冲器迟滞 | EN_BP/VSENSE、MODE_RESET、MODE_STBY、SDA、SCL、GPIO | 100 | 500 | mV | |
11.1.5 | CB | SDA 和 SCL 的容性负载 | 400 | pF | |||
时序要求 | |||||||
11.2.1 | ƒSCL | 串行时钟频率 | 标准模式 | 100 | kHz | ||
11.2.2 | 快速模式 | 400 | |||||
11.2.3 | 超快速模式 | 1 | MHz | ||||
11.3.1 | tLOW | SCL 低电平时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
11.3.2 | 快速模式 | 1.3 | |||||
11.3.3 | 超快速模式 | 0.50 | |||||
11.4.1 | tHIGH | SCL 高电平时间 | 标准模式 | 4.0 | µs | ||
11.4.2 | 快速模式 | 0.60 | |||||
11.4.3 | 超快速模式 | 0.26 | |||||
11.5.1 | tSU;DAT | 数据设置时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
11.5.2 | 快速模式 | 100 | |||||
11.5.3 | 超快速模式 | 50 | |||||
11.6.1 | tHD;DAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 10 | 3450 | ns | |
11.6.2 | 快速模式 | 10 | 900 | ||||
11.6.6 | 超快速模式 | 10 | |||||
11.7.1 | tSU;STA | 启动或重复启动条件的建立时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
11.7.2 | 快速模式 | 0.60 | |||||
11.7.3 | 超快速模式 | 0.26 | |||||
11.8.1 | tHD;STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
11.8.2 | 快速模式 | 0.60 | |||||
11.8.3 | 超快速模式 | 0.26 | |||||
11.9.1 | tBUF | 停止与启动条件之间的总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
11.9.2 | 快速模式 | 1.3 | |||||
11.9.3 | 超快速模式 | 0.50 | |||||
11.10.1 | tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 标准模式 | 0.60 | µs | ||
11.10.2 | 快速模式 | 0.60 | |||||
11.10.3 | 超快速模式 | 0.26 | |||||
11.10.1 | trDA | SDA 信号的上升时间 | 标准模式,VIO = 1.8V,RPU = 10kΩ,CB = 400pF | 1000 | ns | ||
11.10.2 | 快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 1kΩ,CB = 400pF | 20 | 300 | ||||
11.10.3 | 超快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 330Ω,CB = 400pF | 120 | |||||
11.12.1 | tfDA | SDA 信号的下降时间 | 标准模式,VIO = 1.8V,RPU = 10kΩ,CB = 400pF | 300 | ns | ||
11.12.2 | 快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 1kΩ,CB = 400pF | 6.5 | 300 | ||||
11.12.3 | 超快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 330Ω,CB = 400pF | 6.5 | 120 | ||||
11.13.1 | trCL | SCL 信号的上升时间 | 标准模式,VIO = 1.8V,RPU = 10kΩ,CB = 400pF | 1000 | ns | ||
11.13.2 | 快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 1kΩ,CB = 400pF | 20 | 300 | ||||
11.13.3 | 超快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 330Ω,CB = 400pF | 120 | |||||
11.14.1 | tfCL | SCL 信号的下降时间 | 标准模式,VIO = 1.8V,RPU = 10kΩ,CB = 400pF | 300 | ns | ||
11.14.2 | 快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 1kΩ,CB = 400pF | 6.5 | 300 | ||||
11.14.3 | 超快速模式,VIO = 1.8V,RPU = 330Ω,CB = 400pF | 6.5 | 120 | ||||
11.15.1 | tSP | 被抑制的尖峰的脉冲宽度(抑制小于指示宽度的 SCL 和 SDA 尖峰) | 快速模式和超快速模式 | 50 | ns |