ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
POS | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 输入电压 | VSYS | –0.3 | 6 | V |
1.1.2 | 输入电压 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3、PVIN_LDO1、PVIN_LDO2、PVIN_LDO34 | –0.3 | 6 | V |
1.1.3 | 降压转换器的输入电压与 VSYS 间的关系 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3 最大电压超过 VSYS | 200 | mV | |
1.1.4 | LDO 的输入电压与 VSYS 间的关系 | PVIN_LDO1、PVIN_LDO2、PVIN_LDO34 最大电压超过 VSYS | 20 | mV | |
1.1.5 | 输入电压 | FB_B1、FB_B2、FB_B3 | –0.3 | 6 | V |
1.1.6 | 输入电压 | EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL_DDR | –0.3 | 6 | V |
1.2.1 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 | –0.3 | PVIN_Bx + 0.3V,高达 6V | V |
1.2.2 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 尖峰最长 10ns | -2 | 10 | V |
1.2.3 | 输出电压 | GPO1、GPO2、GPIO | –0.3 | 6 | V |
1.2.4 | 输出电压 | VLDO1、VLDO2、VLDO3、VLDO4 | –0.3 | PVIN_LDOx + 0.3V,高达 6V | V |
1.2.5 | 输出电压 | VDD1P8 | -0.3 | 2 | V |
1.2.6 | 输出电压 | SDA、SCL | –0.3 | 6 | V |
1.2.7 | 输出电压 | nINT、nRSTOUT | –0.3 | 6 | V |
1.4.1 | 运行结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
1.4.2 | 存储温度,Tstg | -40 | 150 | °C |