ZHCSTA1 September 2023 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 5V | VOUT = 1.8 V | TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | VOUT = 0.75 V | TA=25°C |
IOUT = 100mA 至 1.1A 至 100mA,trise=tfall=500ns | COUT_total = 57μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 1.2 V | TA=25°C |
IOUT = 1mA 至 1A 至 1mA,trise=tfall=1μs | COUT_total = 57μF |
VIN = 3.3 V | VOUT = 0.85 V | TA=25°C |
IOUT = 80mA 至 320mA 至 80mA,trise=tfall=1μs | COUT = 10μF |
VIN = 3.3 V | VOUT = 1.8 V | TA=25°C |
IOUT = 60mA 至 240mA 至 60mA,trise=tfall=1μs | COUT = 10μF |
VIN = 5V | VOUT = 1.8 V | TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
IOUT = 1mA 至 1A 至 1mA,trise=tfall=1μs | COUT_total = 57μF |
VIN = 3.3 V | VOUT = 1.8 V | TA=25°C |
IOUT = 80mA 至 320mA 至 80mA,trise=tfall=1μs | COUT = 10μF |
VIN = 5V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
IOUT = 60mA 至 240mA 至 60mA,trise=tfall=1μs | COUT = 10μF |