ZHCSHW0F December 2008 – May 2019 TPS61500
PRODUCTION DATA.
TPS61500 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。它是适用于高亮度 1W 或 3W LED 的理想驱动器。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V 或 12V 稳压电源轨的应用。
通过外部传感器电阻器 R3 来设置 LED 电流,通过电流模式 PWM(脉宽调制)控制环路将反馈电压调节至 200mV,如典型应用电路 中所示。该器件支持通过模拟和纯 PWM 调光方法来实现 LED 亮度控制。将一个电容器连接至 DIMC 引脚可以配置要用于模拟调光的器件,LED 电流以与外部 PWM 信号的占空比成比例的方式进行变化。将 DIMC 引脚悬空可针对纯 PWM 调光对器件进行配置,此时平均 LED 电流是 PWM 信号的占空比乘以设定的 LED 电流。
该器件 具有 用于在启动期间限制浪涌电流的可编程软启动功能,并且具有其他内置保护 功能,如逐脉冲过流限制、过压保护和热关断。TPS61500 采用带 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61500 | HTSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |