ZHCSC57E November 2013 – December 2017 TPS56520 , TPS56720 , TPS56920 , TPS56C20
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS56520 | TPS56720 | TPS56920 | TPS56C20 | |
---|---|---|---|---|
Output Current | 5A | 7A | 9A | 12A |
HS/LS Rdson Numbers | 44mΩ/32mΩ | 30mΩ/24mΩ | 26mΩ/19mΩ | 13mΩ/9mΩ |
Package | PWP-20 | PWP-20 | PWP-20 | PWP-24 |