ZHCSH67A December 2017 – March 2019 TPS53119
PRODUCTION DATA.
TPS53119 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压、大电流、PC 系统电源轨以及数字消费类产品中类似的负载点 (POL) 电源。此器件的小型封装和最小引脚数量节省了 PCB 上的空间,同时可通过专用 EN 引脚和预设频率选项来简化电源设计。轻载情况下的跳频模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53119 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –20°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS53119 | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |