ZHCSDN8 March 2015 TPS51275B-1
PRODUCTION DATA.
TPS51275B-1 器件是一款面向笔记本系统电源解决方案的经济实用型双路同步降压控制器。 该器件具有 5V 和 3.3V 低压降稳压器,只需要很少的外部元件。 该器件可使用 260kHz VCLK 输出来驱动外部电荷泵,从而为负载开关生成栅极驱动电压,并且不会降低主转换器的效率。 TPS51275B-1 兼具高效率和快速瞬态响应优势,同时可提供组合式电源正常信号。 自适应导通时间 D-CAP 控制方案可确保器件的运行方便而高效。 器件的电源输入电压范围为 5V 至 24V,并且支持 5V 和 3.3V 两种输出电压。TPS51275B-1 器件采用 20 引脚 3mm × 3mm WQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
器件型号 | 跳跃模式 | 常开模式 - LDO |
---|---|---|
TPS51275B-1 | OOA | VREG3 和 VREG5 |