ZHCSP88A December 2022 – September 2023 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 解决方案,具有集成的降压/升压转换器,适用于汽车单 USB 端口应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成式降压/升压转换器;一个 ARM® Cortex®-M0;带 Type-C 电缆插拔和方向检测的 USB 端口控制器;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;器件电源管理和监控电路;连接器引脚过压和短路保护。
一个智能的系统策略管理器有效地增加了传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。
器件配置设置通过一个直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS25762-Q1 | RQL (QFN-29) | 6.00mm × 5.00mm |