ZHCS127D March 2011 – March 2015 TPS24720
PRODUCTION DATA.
TPS24720 是一款适用于 2.5V 至 18V 电源轨的易用型全功能保护器件。 该热插拔控制器不但可驱动外部 N 通道 MOSFET,同时还可针对多种潜在损坏事件提供电源、负载以及外部 MOSFET 保护。 在启动过程中,负载电流与 MOSFET 功率耗散被限制在用户选定值内。 在启动之后,将允许超过用户选定限值的电流流动,直至设定的超时为止 — 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。
可编程功率限制功能可确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 之内工作。 这可在提高系统可靠性的同时,允许使用更小的 FET。 该器件针对系统状态监控及下游负载控制提供了电源正常、故障、FET 故障以及电流监视输出。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS247120 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |